Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFD



AFD

AFD

Technické údaje



Kódové označenie 003G1000 
Miesto inštalácie Voľné 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 30 % 
Alternatívne médium 2 Para 
Minimálna teplota 2  °C
Maximálna teplota 150  °C
Materiál Oceľ, mat. No 1.0338, pozinkovaný a žltochrómovaný 
Funkcie Funkcia redukčného ventilu 
Typ nastavenia Prispôsobiteľné 
Minimálny rozdielový tlak 8  bar
Maximálny rozdielový tlak 16  bar
Minimálne nastavenie tlaku 8  bar
Maximálne nastavenie tlaku 16  bar
Maximálny pracovný tlak 25  bar
Poznámky Použitie pre DN 15 - 125 

Príslušenstvo



003G1392 Ochladzovacie nádobky