Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFD



AFD

AFD

Technické údaje



Kódové označenie 003G1004 
Miesto inštalácie Voľné 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 30 % 
Alternatívne médium 2 Para 
Minimálna teplota 2  °C
Maximálna teplota 150  °C
Materiál Oceľ, mat. No 1.0338, pozinkovaný a žltochrómovaný 
Funkcie Funkcia redukčného ventilu 
Typ nastavenia Prispôsobiteľné 
Minimálny rozdielový tlak 0,1  bar
Maximálny rozdielový tlak 0,7  bar
Minimálne nastavenie tlaku 0,1  bar
Maximálne nastavenie tlaku 0,7  bar
Maximálny pracovný tlak 25  bar
Poznámky Použitie pre DN 15 - 250 

Príslušenstvo



003G1392 Ochladzovacie nádobky