Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFP-9



AFP

AFP-9

Technické údaje



Kódové označenie 003G1014 
Miesto inštalácie Voľné 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 30 % 
Minimálna teplota 2  °C
Maximálna teplota 150  °C
Materiál Oceľ, mat. No 1.0338, pozinkovaný a žltochrómovaný 
Funkcie Regulácia diferenčného tlaku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľné 
Minimálny rozdielový tlak 1  bar
Maximálny rozdielový tlak 6  bar
Minimálne nastavenie tlaku 1  bar
Maximálne nastavenie tlaku 6  bar
Maximálny pracovný tlak 25  bar
Poznámky Use for valve DN 15 - 125 

Príslušenstvo



003G1391 Impulzné potrubia
003G1392 Ochladzovacie nádobky