Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFP



AFP

AFP

Technické údaje



Kódové označenie 003G1018 
Miesto inštalácie Voľné 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 30 % 
Minimálna teplota 2  °C
Maximálna teplota 150  °C
Materiál Oceľ, mat. No 1.0338, pozinkovaný a žltochrómovaný 
Funkcie Regulácia diferenčného tlaku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľné 
Minimálny rozdielový tlak 0,05  bar
Maximálny rozdielový tlak 0,35  bar
Minimálne nastavenie tlaku 0,05  bar
Maximálne nastavenie tlaku 0,35  bar
Maximálny pracovný tlak 16  bar
Poznámky Used as AFPB only return mounting 

Príslušenstvo



003G1391 Impulzné potrubia
003G1392 Ochladzovacie nádobky