Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFPA



AFPA

AFPA

Technické údaje



Kódové označenie 003G1019 
Miesto inštalácie Obtok (bypass) 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 30 % 
Minimálna teplota 2  °C
Maximálna teplota 150  °C
Materiál Oceľ, mat. No 1.0338, pozinkovaný a žltochrómovaný 
Funkcie Regulácia prepúšťania dif. tlaku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľné 
Minimálny rozdielový tlak 1  bar
Maximálny rozdielový tlak 5  bar
Minimálne nastavenie tlaku 1  bar
Maximálne nastavenie tlaku 5  bar
Maximálny pracovný tlak 25  bar
Poznámky Use for valve DN 15 - 125 

Príslušenstvo



003G1392 Ochladzovacie nádobky