Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFPA



AFPA

AFPA

Technické údaje



Kódové označenie 003G1022 
Miesto inštalácie Obtok (bypass) 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 30 % 
Minimálna teplota 2  °C
Maximálna teplota 150  °C
Materiál Oceľ, mat. No 1.0338, pozinkovaný a žltochrómovaný 
Funkcie Regulácia prepúšťania dif. tlaku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľné 
Minimálny rozdielový tlak 0,1  bar
Maximálny rozdielový tlak 0,6  bar
Minimálne nastavenie tlaku 0,1  bar
Maximálne nastavenie tlaku 0,6  bar
Maximálny pracovný tlak 25  bar
Poznámky Use for valve DN 15 - 250 

Príslušenstvo



003G1392 Ochladzovacie nádobky