Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AFPB-F



AFPB / AFPB-F

AFPB-F

Technické údaje



Kódové označenie 003G1026 
Miesto inštalácie Spiatočka 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 30 % 
Minimálna teplota 2  °C
Maximálna teplota 150  °C
Materiál Oceľ, mat. No 1.0338, pozinkovaný a žltochrómovaný 
Funkcie Funkcia obmedzovača dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Pevné 
Minimálny rozdielový tlak 0,2  bar
Maximálny rozdielový tlak 0,2  bar
Minimálne nastavenie tlaku 0,2  bar
Maximálne nastavenie tlaku 0,2  bar
Maximálny pracovný tlak 25  bar
Poznámky Zobrazené hodnoty prietoku sú platné pre rozdielový tlak v clone = 0.2 bar 

Príslušenstvo



003G1392 Ochladzovacie nádobky