Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

003H6397



AVPB / AVPB-F

003H6397

Technické údaje



Kódové označenie 003H6397 
Dimenzia DN 25 
kvs 8  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom do 30% 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 1/4 A 
Miesto inštalácie Spiatočka 
Ventilové teleso Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcia Obmedzovač dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,05  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 0,5  bar
Normálny prietok 6  m3/h
Minimálny prietok 0,1  m3/h
Maximálny prietok 6  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 12  bar
Kavitačný faktor 0,6 
Poznámky Zobrazená hodnota prietoku platná pri dp na obmedzovači = 0.2 bar. 
EAN 5702421539163 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia
003H6904 Závitové šróbenia
003H6910 Navarovacie šróbenia
003H6917 Prírubové šróbenia