003H6483



AVPQ / AVPQ-F

003H6483

Technické údaje



Kódové označenie 003H6483 
Dimenzia DN 15 
kvs 1,6  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom do 30% 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Spiatočka 
Ventilové teleso Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcia Regulátor dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,2  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 1  bar
Normálny prietok 1,4  m3/h
Minimálny prietok 0,06  m3/h
Maximálny prietok 1,4  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 12  bar
Kavitačný faktor 0,6 
EAN 5702421540022 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia
003H6902 Závitové šróbenia
003H6908 Navarovacie šróbenia
003H6915 Prírubové šróbenia