003H6487



AVPQ / AVPQ-F

003H6487

Technické údaje



Kódové označenie 003H6487 
Dimenzia DN 25 
kvs 8  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom do 30% 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 1/4 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Spiatočka 
Ventilové teleso Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcia Regulátor dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,2  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 1  bar
Normálny prietok 6  m3/h
Minimálny prietok 0,1  m3/h
Maximálny prietok 6  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 12  bar
Kavitačný faktor 0,6 
EAN 5702421540060 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia
003H6904 Závitové šróbenia
003H6910 Navarovacie šróbenia
003H6917 Prírubové šróbenia