003H6537



AVPQ / AVPQ-F

003H6537

Technické údaje



Kódové označenie 003H6537 
Dimenzia DN 40 
kvs 16  m3/h
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
Dimenzia pripojenia G 2 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Spiatočka 
Ventilové teleso Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funkcia Regulátor dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,2  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 1  bar
Normálny prietok 10  m3/h
Minimálny prietok 0,8  m3/h
Maximálny prietok 12  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 16  bar
Kavitačný faktor 0,6 
EAN 5702421540565 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia
003H6912 Navarovacie šróbenia