003H6541



AVPQ / AVPQ-F

003H6541

Technické údaje



Kódové označenie 003H6541 
Dimenzia DN 15 
kvs 4  m3/h
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
Dimenzia pripojenia G 3/4 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Spiatočka 
Ventilové teleso Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcia Regulátor dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,3  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 2  bar
Normálny prietok 2,2  m3/h
Minimálny prietok 0,07  m3/h
Maximálny prietok 2,4  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 20  bar
Kavitačný faktor 0,6 
EAN 5702421540688 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia
003H6902 Závitové šróbenia
003H6908 Navarovacie šróbenia
003H6915 Prírubové šróbenia