003H6542



AVPQ / AVPQ-F

003H6542

Technické údaje



Kódové označenie 003H6542 
Dimenzia DN 20 
kvs 6,3  m3/h
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
Dimenzia pripojenia G 1 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Spiatočka 
Ventilové teleso Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcia Regulátor dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,3  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 2  bar
Normálny prietok 3  m3/h
Minimálny prietok 0,16  m3/h
Maximálny prietok 3,5  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 20  bar
Kavitačný faktor 0,6 
EAN 5702421540695 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia
003H6903 Závitové šróbenia
003H6909 Navarovacie šróbenia
003H6916 Prírubové šróbenia