003H6544



AVPQ / AVPQ-F

003H6544

Technické údaje



Kódové označenie 003H6544 
Dimenzia DN 32 
kvs 12,5  m3/h
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
Dimenzia pripojenia G 1 3/4 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Spiatočka 
Ventilové teleso Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funkcia Regulátor dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,3  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 2  bar
Normálny prietok 8  m3/h
Minimálny prietok 0,4  m3/h
Maximálny prietok 10  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 16  bar
Kavitačný faktor 0,6 
EAN 5702421540718 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia
003H6905 Závitové šróbenia