003H6567



AVPQ / AVPQ-F

003H6567

Technické údaje



Kódové označenie 003H6567 
Dimenzia DN 40 
kvs 20  m3/h
PN 25  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom do 30% 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Typ pripojenia Príruba 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Spiatočka 
Ventilové teleso Tvárna liatina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 
Funkcia Regulátor dif. tlaku a prietoku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,3  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 2  bar
Normálny prietok 10  m3/h
Minimálny prietok 0,8  m3/h
Maximálny prietok 12  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 16  bar
Kavitačný faktor 0,6 
EAN 5702421540893 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia