AVA



AVA

AVA

Technické údaje



Kódové označenie 003H6615 
Dimenzia DN 20 
kvs 6,3  m3/h
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
Dimenzia pripojenia G 1 A 
Miesto inštalácie Obtok 
Ventilové teleso Červený bronz, CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcia Regulátor prepúšťania tlaku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 20  bar
Kavitačný faktor 0,6 
Minimálne nastavenie tlaku 1  bar
Maximálne nastavenie tlaku 4,5  bar
EAN 5702421541357 

Príslušenstvo



003H6903 Závitové šróbenia
003H6909 Navarovacie šróbenia
003H6916 Prírubové šróbenia