Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AVD



AVD

AVD

Technické údaje



Kódové označenie 003H6645 
Dimenzia DN 20 
kvs 6,3  m3/h
PN 25  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom do 30% 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 A 
Miesto inštalácie Voľné 
Ventilové teleso Červený bronz, CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcia Regulátor tlaku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 20  bar
Kavitačný faktor 0,6 
Minimálne nastavenie tlaku 1  bar
Maximálne nastavenie tlaku 5  bar
EAN 5702421541654 

Príslušenstvo



003H6903 Závitové šróbenia
003H6909 Navarovacie šróbenia
003H6916 Prírubové šróbenia