Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AVDS



AVDS

AVDS

Technické údaje



Kódové označenie 003H6667 
Dimenzia DN 15 
kvs 3,2  m3/h
PN 25  bar
Médium Para 
Alternatívne médium 1 Cirkulačná voda 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 200  °C
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4 A 
Miesto inštalácie Voľné 
Ventilové teleso Červený bronz, CuSn5ZnPb (Rg5) 
Funkcia Regulátor tlaku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 10  bar
Kavitačný faktor 0,6 
Minimálne nastavenie tlaku 1  bar
Maximálne nastavenie tlaku 5  bar
EAN 5702421541883 

Príslušenstvo



003H0276 Uzatváracie ventily
003H0277 Ochladzovacie nádobky
003H6852 Impulzné potrubia
003H6853 Impulzné potrubia
003H6854 Impulzné potrubia
003H6902 Závitové šróbenia
003H6908 Navarovacie šróbenia
003H6915 Prírubové šróbenia