003H6734



AVQM

003H6734

Technické údaje



Kódové označenie 003H6734 
Dimenzia DN 15 
kvs 1  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom do 30% 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Voľné 
Ventilové teleso Červený bronz, materiál č. 2.1096.1 (RG 5) 
Funkcia Regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom 
Typ nastavenia Žiaden 
Normálny prietok 0,4  m3/h
Minimálny prietok 0,02  m3/h
Maximálny prietok 0,4  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 12  bar
Zdvih 5  mm
Kavitačný faktor 0,6 
Poznámky Zdvih 7 mm; Regulačná charakteristika - logaritmická; regulačný pomer >1:30; max. netesnosť 0,02% Kvs. 
EAN 5702421542552 

Príslušenstvo



003H6902 Závitové šróbenia
003H6908 Navarovacie šróbenia
003H6915 Prírubové šróbenia