003H6740



AVQM

003H6740

Technické údaje



Kódové označenie 003H6740 
Dimenzia DN 32 
kvs 10  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom do 30% 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 3/4 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Voľné 
Ventilové teleso Červený bronz, materiál č. 2.1096.1 (RG 5) 
Funkcia Regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom 
Typ nastavenia Žiaden 
Normálny prietok 5,5  m3/h
Minimálny prietok 0,16  m3/h
Maximálny prietok 6  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 12  bar
Zdvih 7  mm
Kavitačný faktor 0,6 
Poznámky Zdvih 7 mm; regulačná charakteristika - logaritmická; regulačný pomer >1:30; max. netesnosť 0,02% Kvs. 
EAN 5702421542613 

Príslušenstvo



003H6905 Závitové šróbenia