003H6746



AVQM

003H6746

Technické údaje



Kódové označenie 003H6746 
Dimenzia DN 15 
kvs 0,4  m3/h
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
Dimenzia pripojenia G 3/4 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Voľné 
Ventilové teleso Červený bronz, materiál č. 2.1096.1 (RG 5) 
Funkcia Regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom 
Typ nastavenia Žiaden 
Normálny prietok 0,18  m3/h
Minimálny prietok 0,01  m3/h
Maximálny prietok 0,18  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 20  bar
Zdvih 5  mm
Kavitačný faktor 0,6 
Poznámky Zdvih 5 mm; regulačná charakteristika - logaritmická; regulačný pomer >1:30; max. netesnosť 0,02% Kvs. 
EAN 5702421542675 

Príslušenstvo



003H6902 Závitové šróbenia
003H6908 Navarovacie šróbenia
003H6915 Prírubové šróbenia