003H6752



AVQM

003H6752

Technické údaje



Kódové označenie 003H6752 
Dimenzia DN 25 
kvs 8  m3/h
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
Dimenzia pripojenia G 1 1/4 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Voľné 
Ventilové teleso Červený bronz, materiál č. 2.1096.1 (RG 5) 
Funkcia Regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom 
Typ nastavenia Žiaden 
Normálny prietok 3,5  m3/h
Minimálny prietok 0,2  m3/h
Maximálny prietok 4,5  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 20  bar
Zdvih 7  mm
Kavitačný faktor 0,6 
Poznámky Zdvih 7 mm; regulačná charakteristika - logaritmická; regulačný pomer >1:30; max. netesnosť 0,02% Kvs. 
EAN 5702421542736 

Príslušenstvo



003H6904 Závitové šróbenia
003H6910 Navarovacie šróbenia
003H6917 Prírubové šróbenia