003H6754



AVQM

003H6754

Technické údaje



Kódové označenie 003H6754 
Dimenzia DN 40 
kvs 16  m3/h
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
Dimenzia pripojenia G 2 A 
Diferenčný tlak 0,2  bar
Miesto inštalácie Voľné 
Ventilové teleso Červený bronz, materiál č. 2.1096.1 (RG 5) 
Funkcia Regulátor prietoku s integrovaným regulačným ventilom 
Typ nastavenia Žiaden 
Normálny prietok 10  m3/h
Minimálny prietok 0,8  m3/h
Maximálny prietok 12  m3/h
Minimálny diferenčný tlak 0  bar
Maximálny diferenčný tlak 16  bar
Zdvih 10  mm
Kavitačný faktor 0,6 
Poznámky Zdvih 10 mm; regulačná charakteristika - logaritmická; regulačný pomer >1:30; max. netesnosť 0,05% Kvs. 
EAN 5702421542750 

Príslušenstvo



003H6912 Navarovacie šróbenia