Termostatické radiátorové ventily

003L0240



Radiátorové šróbenie RLV-KD, typu H

003L0240

Technické údaje



Kódové označenie 003L0240 
Typ RLV-KD 
Vyhotovenie Priamy 
Pripojenie R 1/2 
Dimenzia závitu G 3/4 
kvs 1.0  m3/h
Maximálny pracovný tlak 10  bar
Skúšobný tlak 16  bar
Maximálna teplota vody 120  °C