Termostatické radiátorové ventily

003L1014



Obmedzovač teploty spiatočky - regulačné ventily FJVR

003L1014

Technické údaje



Kódové označenie 003L1014 
Typ FJVR 15 
Vyhotovenie Priame 
kvs 0.73  m3/h
Pripojenie - prívod R 1/2 
Pripojenie - spiatočka Rp 1/2 
Maximálny pracovný tlak 10  bar
Maximálny diferenčný tlak 1  bar
Skúšobný tlak 16  bar
Maximálna teplota vody 120  ° C