Regulátory teploty

003L3900



IHPT & XB 06

003L3900

Technické údaje



Kódové označenie 003L3900 
Dimenzia DN 15  mm
kvs 2,4  m3/h
PN 16  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom 30% 
Alternatívne médium 2 Cirkulačná voda 
Minimálna teplota média 2  °C
Maximálna teplota média 140  °C
Typ pripojenia Vnútorný závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4 A 
Materiál CuZn36Pb2As (IHPT), 1.4404 (AISI 316L) 
Nastavenie minimálnej teploty 45  °C
Nastavenie maximálnej teploty 65  °C
Dĺžka kapiláry 0,6  m
Maximálna teplota snímača 120  °C
Maximálny rozdielový tlak 6  bar
Poznámky Regarding data for heat exchanger (004B2041) - see type presentation or data sheet