Regulátory rozdielového tlaku & prietoku

AVDA



AVDA

AVDA

Technické údaje



Kódové označenie 003N0038 
Dimenzia DN 15 
kvs 1,9  m3/h
PN 10  bar
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Voda s glykolom do 30% 
Minimálna teplota média 10  °C
Maximálna teplota média 130  °C
Typ pripojenia Vnútorný závit 
Dimenzia pripojenia Rp 1/2 
Miesto inštalácie Obtok 
Ventilové teleso Mosadz lisovaná za tepla, materiál č. 2.0402 (Ms 58) 
Funkcia Regulátor prepúšťania dif. tlaku 
Typ nastavenia Prispôsobiteľný 
Nastavenie minimálneho diferenčného tlaku 0,1  bar
Nastavenie maximálneho diferenčného tlaku 1,2  bar
Maximálny diferenčný tlak 7  bar
Kavitačný faktor 0,4 
EAN 5702421100011 

Príslušenstvo



003H6902 Závitové šróbenia
003H6908 Navarovacie šróbenia