Vyvažovacie ventily

AB-QM



AB-QM

AB-QM

Technické údaje



Kódové označenie 003Z0333 
Dimenzia ¾"  DN
Popis Without test plugs 
Maximálny prietok 6.6 gpm  l/h
Tlakový rozdiel 2 - 60 psi  kPa
Prípoj 1" - NPSM 
Teleso Brass 
Maximálny tlak 300 psi