Vyvažovacie ventily

003Z1068



MSV-F2

003Z1068

Technické údaje



Kódové označenie 003Z1068 
Veľkosti DN 250 
kvs 952.3  m3/h
Max. Pracovný Tlak 16  bar
Max. Diferenčný Tlak vo ventile 1.5  bar
Min. teplota prítoku -10  °C
Max. teplota prítoku 130  °C