Vyvažovacie ventily

003Z1076



MSV-F2

003Z1076

Technické údaje



Kódové označenie 003Z1076 
Veľkosti DN 200 
kvs 685.6  m3/h
Max. Pracovný Tlak 25  bar
Max. Diferenčný Tlak vo ventile 2.0  bar
Min. teplota prítoku -10  °C
Max. teplota prítoku 150  °C