Vyvažovacie ventily

003Z1085



MSV-F2

003Z1085

Technické údaje



Kódové označenie 003Z1085 
Veľkosti DN 15 
kvs 3.1  m3/h
Max. Pracovný Tlak 16  bar
Max. Diferenčný Tlak vo ventile 1.5  bar
Min. teplota prítoku -10  °C
Max. teplota prítoku 130  °C