Vyvažovacie ventily

AB-QM



AB-QM

AB-QM

Technické údaje



Kódové označenie 003Z1203 
Dimenzia DN20  DN
Popis Without test plugs 
Maximálny prietok 900 l/h  l/h
Tlakový rozdiel 16 - 400 kPa  kPa
Min. tlakový rozdiel 16  kPa
Prípoj G 1 A 
Teleso Brass 
Maximálny tlak PN 16