Vyvažovacie ventily

AB-QM



AB-QM

AB-QM

Technické údaje



Kódové označenie 003Z1321 
Dimenzia ½"   DN
Popis Without test plugs. low flow 
Maximálny prietok 1.2 gpm  l/h
Tlakový rozdiel 2 - 60 psi  kPa
Prípoj ¾" - NPSM 
Teleso Brass 
Maximálny tlak 300 psi