Vyvažovacie ventily

AB-QM



AB-QM

AB-QM

Technické údaje



Kódové označenie 003Z1334 
Dimenzia 1"  DN
Popis Without test plugs 
Maximálny prietok 11.0 gpm  l/h
Tlakový rozdiel 2 - 60 psi  kPa
Prípoj 1¼" - NPSM 
Teleso Brass 
Maximálny tlak 300 psi