Vyvažovacie ventily

003Z2121



USV-M

003Z2121

Technické údaje



Kódové označenie 003Z2121 
Veľkosti 15  DN
kvs 1.6  m3/h
Max. pracovný tlak 16  bar
Max. diferenčný tlak vo ventile 1.5  bar
Min. teplota prietoku -20  °C
Max. prítoková teplota 120  °C