Vyvažovacie ventily

003Z2122



USV-M

003Z2122

Technické údaje



Kódové označenie 003Z2122 
Veľkosti 20  DN
kvs 2.5  m3/h
Max. pracovný tlak 16  bar
Max. diferenčný tlak vo ventile 1.5  bar
Min. teplota prietoku -20  °C
Max. prítoková teplota 120  °C