Vyvažovacie ventily

003Z2124



USV-M

003Z2124

Technické údaje



Kódové označenie 003Z2124 
Veľkosti 32  DN
kvs 6.3  m3/h
Max. pracovný tlak 16  bar
Max. diferenčný tlak vo ventile 1.5  bar
Min. teplota prietoku -20  °C
Max. prítoková teplota 120  °C