Vyvažovacie ventily

003Z2127



USV-M

003Z2127

Technické údaje



Kódové označenie 003Z2127 
Veľkosti 20  DN
kvs 2.5  m3/h
Max. pracovný tlak 16  bar
Max. diferenčný tlak vo ventile 1.5  bar
Min. teplota prietoku - 20  °C
Max. prítoková teplota 120  °C