Vyvažovacie ventily

003Z2128



USV-M

003Z2128

Technické údaje



Kódové označenie 003Z2128 
Veľkosti 25  DN
kvs 4.0  m3/h
Max. pracovný tlak 16  bar
Max. diferenčný tlak vo ventile 1.5  bar
Min. teplota prietoku - 20  °C
Max. prítoková teplota 120  °C