Vyvažovacie ventily

003Z2153



USV-M

003Z2153

Technické údaje



Kódové označenie 003Z2153 
Veľkosti 50  DN
kvs 16  m3/h
Max. pracovný tlak 16  bar
Max. diferenčný tlak vo ventile 1.5  bar
Min. teplota prietoku -20  °C
Max. prítoková teplota 120  °C
Popis DN 50 is not upgradable