Doskové tepelné výmenníky

004B1028



XB 24, 1-prechodové

004B1028

Technické údaje



Kódové označenie 004B1028 
Typ XB 24-1-16  
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4 x 20mm  
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 0,52  m2
Objem primárnej strany výmenníka 0,7  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky XB 24 
Výška dosky 490  mm
Celková dĺžka 67  mm
Celková šírka 93  mm
EAN 5706560369230 

Príslušenstvo



003H6902 Závitové šróbenia
003H6908 Navarovacie šróbenia
004B2944 Prípoje
004B2945 Prípoje
004B2946 Prípoje
004B2947 Prípoje
004B2948 Strmene
004B2953 Prípoje