Doskové tepelné výmenníky

004B1168



XG 30, 1.4301, 1-prechodové

004B1168

Technické údaje



Kódové označenie 004B1168 
Typ XG 30-1-70 
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Príruba 
Dimenzia pripojenia DN65 / DN65 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 70 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 2 Cirkulačná voda 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Výmenná plocha 9,59  m2
Objem primárnej strany výmenníka 19,65  Litres
Materiál dosky 1.4301 (AISI 304) 
Typ dosky XG 30 
Výška dosky 990  mm
Celková dĺžka 1059  mm
Celková šírka 360  mm
Tesniaci materiál EPDM 
EAN 5710104037738