Doskové tepelné výmenníky

004B1206



XB 06H+, 1-prechodové

004B1206

Technické údaje



Kódové označenie 004B1206 
Typ XB 06H+-1-8 
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4 x 20mm  
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 8 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glycolic water up to 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 0,16  m2
Objem primárnej strany výmenníka 0,05  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky XB 06H+ 
Výška dosky 320  mm
Celková dĺžka 34,6  mm
Celková šírka 95  mm

Príslušenstvo



004B1191 Izolačné obaly