Doskové tepelné výmenníky

XB 06H+, 1-prechodové



XB 06H+, 1-prechodové

XB 06H+, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenie 004B1212 
Typ XB 06H+-1-26 
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 3/4 x 20mm  
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 26 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glycolic water up to 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 0,65  m2
Objem primárnej strany výmenníka 0,22  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky XB 06H+ 
Výška dosky 320  mm
Celková dĺžka 51,7  mm
Celková šírka 95  mm

Príslušenstvo



004B1191 Izolačné obaly