Doskové tepelné výmenníky

XB 30-1-100



XB 30, 1-prechodové

XB 30-1-100

Technické údaje



Kódové označenie 004B1450 
Typ XB 30-1 100  
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 x 50mm 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 100 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 4,02  m2
Objem primárnej strany výmenníka 3,67  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky XB 30 
Výška dosky 443  mm
Celková dĺžka 317  mm
Celková šírka 122  mm
EAN 5702421900338 

Príslušenstvo



003H6909 Navarovacie šróbenia
004B1550 Izolačné obaly
004B2901 Prípoje
004B2903 Prípoje
004B2904 Prípoje
004B2905 Prípoje
004B2906 Prípoje
004B2913 Prípoje
004B2919 Strmene