Doskové tepelné výmenníky

XG 20, 2-prechodové



XG 20, 2-prechodové

XG 20, 2-prechodové

Technické údaje



Kódové označenie 004B1468 
Typ XG 20H-2 30/30 
Max. prac. tlak 16  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1  
Počet prechodových konštrukcií 2 
Počet dosiek 30/30 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glycolic water up to 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 150  °C
Výmenná plocha 7,08  m2
Objem primárnej strany výmenníka 13,92  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky H 
Výška dosky 965  mm
Celková dĺžka 757  mm
Celková šírka 300  mm
Tesniaci materiál EPDM 
EAN 5710104036786