Doskové tepelné výmenníky

004B1552



XB 51 H/L, 2-prechodové

004B1552

Technické údaje



Kódové označenie 004B1552 
Typ XB 51L-2 80/80 
Max. prac. tlak 25  bar
Dimenzia pripojenia G 2 x 50mm 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 80/80 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glycolic water up to 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky L 
Výška dosky 466  mm
Celková šírka 256  mm
EAN 5710104041513