Doskové tepelné výmenníky

XB 37 H/L/M, 1-prechodové, 50 mm



XB 37 H/L/M, 1-prechodové, 50 mm

XB 37 H/L/M, 1-prechodové, 50 mm

Technické údaje



Kódové označenie 004B1676 
Typ XB 37L-1-16  
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 1 x 50mm 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 16 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 0,76  m2
Objem primárnej strany výmenníka 0,71  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky L 
Výška dosky 525  mm
Celková dĺžka 96  mm
Celková šírka 119  mm
EAN 5702421663738 

Príslušenstvo



003H6909 Navarovacie šróbenia
004B1721 Izolačné obaly
004B1728 Strmene
004B2901 Prípoje
004B2903 Prípoje
004B2904 Prípoje
004B2905 Prípoje
004B2906 Prípoje
004B2913 Prípoje