Doskové tepelné výmenníky

XB 59 M, 1-prechodové



XB 59 M, 1-prechodové

XB 59 M, 1-prechodové

Technické údaje



Kódové označenie 004B1920 
Typ XB 59M-1-30  
Max. prac. tlak 25  bar
Typ pripojenia Vonkajší závit 
Dimenzia pripojenia G 2 x 50mm 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 30 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 2 Cirkulačná voda 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Objem primárnej strany výmenníka 2,24  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky M 
Výška dosky 613  mm
Celková dĺžka 115,5  mm
Celková šírka 186  mm
EAN 5710104032368 

Príslušenstvo



004B1651 Izolačné obaly
004B2907 Prípoje
004B2908 Prípoje
004B2909 Prípoje
004B2910 Prípoje
004B2911 Prípoje
004B2912 Prípoje