Doskové tepelné výmenníky

004B2003



XB 70 H/L/M, 1-prechodové

004B2003

Technické údaje



Kódové označenie 004B2003 
Typ XB 70M-1-80  
Max. prac. tlak 25 / 16  bar
Typ pripojenia Príruba 
Dimenzia pripojenia DN65 / DN100 
Počet prechodových konštrukcií 1 
Počet dosiek 80 
Médium Cirkulačná voda 
Alternatívne médium 1 Glykolová voda do 50% 
Minimálna teplota média -10  °C
Maximálna teplota média 180  °C
Výmenná plocha 19,97  m2
Objem primárnej strany výmenníka 21,45  Litres
Materiál dosky 1.4404 (AISI 316L) 
Typ dosky M 
Výška dosky 1110  mm
Celková dĺžka 316  mm
Celková šírka 365  mm
EAN 5702421903254 

Príslušenstvo



004B2550 Izolačné obaly
004B2925 Strmene